Referentie van component
Geavanceerd etiketteersysteem
Grijper
Task & Solution
Een geavanceerd etiketteersysteem ontworpen voor het verwerken van producten met uitdagende vormen of oppervlakken. Perfect geschikt voor materialen die een hoge mate van bescherming vereisen en direct menselijk contact moeten vermijden. Onze GEP2000 grijper voor kleine onderdelen is gecertificeerd voor cleanrooms in combinatie met een EPSON SCARA robot:
- Digitaal gestuurde elektrische grijper voor naadloze communicatie.
- Extern magnetisch veldsensorsysteem voor nauwkeurige positiedetectie.
- Gevoelige en precieze handling van flacons en reageerbuizen met snelheid en flexibiliteit.
- Behoud van grijpkracht door een robuust wormwiel - veilig vasthouden van componenten onder alle omstandigheden.